USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104925 | EAN 4012195899709

USB
schwarzgrau; RAL 7021
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-U3A S SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104877
1 Stück 126,15 € Preis / 1 Stück
MTG-U3A F SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104925
1 Stück 141,45 € Preis / 1 Stück
MTS-U3A S SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104889
1 Stück 126,15 € Preis / 1 Stück
MTS-U3A F SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104937
1 Stück 141,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-U3A F SWGR1 / 6104925
Download