USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104889 | EAN 4012195899396

USB
schwarzgrau; RAL 7021
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-U3A S SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104877
1 Stück 126,15 € Preis / 1 Stück
MTG-U3A F SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104925
1 Stück 141,45 € Preis / 1 Stück
MTS-U3A S SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104889
1 Stück 126,15 € Preis / 1 Stück
MTS-U3A F SWGR1 USB schwarzgrau; RAL 7021 6104937
1 Stück 141,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTS-U3A S SWGR1 / 6104889
Download