USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Art.Nr. 6104877 | EAN 4012195899341
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck ja Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung USB Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-U3A S SWGR1 / 6104877 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-U3A S SWGR1 / 6104877 , 0.06MB , pdf