HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104844 | EAN 4012195899150

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-HD F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104838
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
MTS-HD F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104841
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
MTS-HD F AL1 alu lackiert 6104844
1 Stück 175,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTS-HD F AL1 / 6104844
Download