HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Art.Nr. 6104802 | EAN 4012195898894
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer HDMI-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI-Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung HDMI Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-HD S RW1 / 6104802 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-HD S RW1 / 6104802 , 0.06MB , pdf