Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Typ MTS-DV O AL1
|Art.Nr. 6104796
|EAN 4012195898863



Art.Nr. / Typ
Farbe
Verwendung
sonstige
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 26 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | sonstige |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0304 kg CO2e / 1 Stück |
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
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTS-DV O RW1
sonstige
reinweiß; RAL 9010
6104790
MTS-DV O SWGR1
sonstige
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104793
MTS-DV O AL1
sonstige
alu lackiert
6104796
Farbe
MTS-DV O RW1
Art.Nr.
6104790
Verwendung
sonstige
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-DV O SWGR1
Art.Nr.
6104793
Verwendung
sonstige
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-DV O AL1
Art.Nr.
6104796
Verwendung
sonstige
Farbe
alu lackiert