DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
Art.Nr. 6104742 | EAN 4012195898689
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer DVI-D-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, DVI-D-Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung sonstige Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-DVI S RW1 / 6104742 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTS-DVI S RW1 / 6104742 , 0.06MB , pdf