DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Art.Nr. 6104736 | EAN 4012195898672
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung sonstige Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-DVI S AL1 / 6104736 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-DVI S AL1 / 6104736 , 0.06MB , pdf