Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
Art.Nr. 6104712 | EAN 4012195898610
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung gerade Befestigungsart einrasten Beleuchtung nein Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Buchsen/Kupplungen nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung VGA Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-DB O AL1 / 6104712 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-DB O AL1 / 6104712 , 0.06MB , pdf