Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Art.Nr. 6104706 | EAN 4012195898597

gerade
VGA
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Auslassrichtung gerade
Befestigungsart einrasten
Beleuchtung nein
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Buchsen/Kupplungen nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DB O RW1 gerade VGA reinweiß; RAL 9010 6104706
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
MTG-DB O SWGR1 gerade VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104709
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
MTG-DB O AL1 gerade VGA alu lackiert 6104712
1 Stück 44,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-DB O RW1 / 6104706
Download