D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
Art.Nr. 6104700 | EAN 4012195898580
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung D-Subminiatur Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTS-DB9 F AL1 / 6104700 , 0.06MB , pdf