D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
Art.Nr. 6104697 | EAN 4012195898573
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung schräg Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung D-Subminiatur Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTS-DB9 F SWGR1 / 6104697 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTS-DB9 F SWGR1 / 6104697 , 0.06MB , pdf