D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
Art.Nr. 6104688 | EAN 4012195898559
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMultimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung gerade Befestigungsart einrasten Beleuchtung nein Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung D-Subminiatur Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-DB9 F AL1 / 6104688 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung MTG-DB9 F AL1 / 6104688 , 0.06MB , pdf