D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104682 | EAN 4012195898535

D-Subminiatur
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Auslassrichtung gerade
Befestigungsart einrasten
Beleuchtung nein
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung D-Subminiatur
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Mit Anschlussleitung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DB9 F RW1 D-Subminiatur reinweiß; RAL 9010 6104682
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 F SWGR1 D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104685
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 F AL1 D-Subminiatur alu lackiert 6104688
1 Stück 135,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-DB9 F RW1 / 6104682
Download