VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104673 | EAN 4012195898498

schwarzgrau; RAL 7021
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Mit Anschlussleitung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-VGA S SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104613
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA F SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104661
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-VGA S SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104625
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTS-VGA F SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104673
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 S SWGR1 D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104637
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 F SWGR1 D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104685
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-DB9 S SWGR1 D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104649
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTS-DB9 F SWGR1 D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104697
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-DB O SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104721
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
MTG-DB O SWGR1 VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104709
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTS-VGA F SWGR1 / 6104673
Download