VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104664 | EAN 4012195898443

VGA
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-VGA F RW1 - VGA reinweiß; RAL 9010 6104658
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA F SWGR1 gerade VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104661
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA F AL1 - VGA alu lackiert 6104664
1 Stück 135,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-VGA F AL1 / 6104664
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C