D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104637 | EAN 4012195898191

schwarzgrau; RAL 7021
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung der Oberfläche matt
Auslassrichtung gerade
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung D-Subminiatur
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Auslassrichtung Verwendung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-VGA S SWGR1 gerade VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104613
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA F SWGR1 gerade VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104661
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-VGA S SWGR1 schräg VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104625
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTS-VGA F SWGR1 schräg VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104673
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 S SWGR1 gerade D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104637
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-DB9 F SWGR1 gerade D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104685
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-DB9 S SWGR1 schräg D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104649
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTS-DB9 F SWGR1 schräg D-Subminiatur schwarzgrau; RAL 7021 6104697
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
MTS-DB O SWGR1 schräg VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104721
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
MTG-DB O SWGR1 gerade VGA schwarzgrau; RAL 7021 6104709
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-DB9 S SWGR1 / 6104637
Download