VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104616 | EAN 4012195898085

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, VGA-Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-VGA S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104610
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104613
1 Stück 109,80 € Preis / 1 Stück
MTG-VGA S AL1 alu lackiert 6104616
1 Stück 120,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTG-VGA S AL1 / 6104616
Download