Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103622 | EAN 4012195037378

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 400 mm
Dimension 400x3000
Farbe edelstahl
Höhe 45 mm
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ELB-L20 A2 3000 mm 200 mm 6103614
3 m 141,70 € Preis / 1 m
ELB-L30 A2 3000 mm 300 mm 6103618
3 m 150,10 € Preis / 1 m
ELB-L40 A2 3000 mm 400 mm 6103622
3 m 158,35 € Preis / 1 m
ELB-L50 A2 3000 mm 500 mm 6103626
3 m 167,80 € Preis / 1 m
ELB-L60 A2 3000 mm 600 mm 6103630
3 m 173,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ELB-L40 A2 / 6103622 , 0.16MB , pdf
Download

ELB-L40 A2 / 6103622
Download