Einlegeblech DD
Art.Nr. 6103368 | EAN 4012196029228
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 600 mm Dimension 600x3000 Farbe zink Höhe 45 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ELB-L 60 DD / 6103368 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung ELB-L 60 DD / 6103368 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ELB-L 60 DD / 6103368 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf