Einlegeblech DD
Art.Nr. 6103364 | EAN 4012196029211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 500 mm Dimension 500x3000 Höhe 45 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ELB-L 50 DD / 6103364 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ELB-L 50 DD / 6103364 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ELB-L 50 DD / 6103364 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf