Einlegeblech FS

Art.Nr. 6103235 | EAN 4012196420735

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 200 mm
Dimension 200x3000
Farbe zink
Höhe 45 mm
Länge 3000 mm
Maß B 200 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ELB-L 20 FS 3000 mm 200 mm 6103235
3 m 26,25 € Preis / 1 m
ELB-L 30 FS 3000 mm 300 mm 6103251
3 m 38,75 € Preis / 1 m
ELB-L 40 FS 3000 mm 400 mm 6103286
3 m 58,10 € Preis / 1 m
ELB-L 50 FS 3000 mm 500 mm 6103316
3 m 62,50 € Preis / 1 m
ELB-L 60 FS 3000 mm 600 mm 6103332
3 m 74,35 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x30 F 6406907
100 Stück 64,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ELB-L 20 FS / 6103235 , 0.16MB , pdf
Download

Download

ELB-L 20 FS / 6103235
Download