Eckanbaustück 160 A2

Art.Nr. 6098868 | EAN 4012195696346

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 160
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 160 mm
Maß h 160 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WEAS 160 A2 6098868
1 Stück 340,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WEAS 160 A2 / 6098868 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WEAS 160 A2 / 6098868
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C