Anbau-Abzweigstück 160 FT

Art.Nr. 6098839 | EAN 4012196656776

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 500 mm
Dimension 160x500
Farbe zink
Höhe 160 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRAA 162 FT 200 mm 6098827
1 Stück 1.818,90 € Preis / 1 Stück
WRAA 163 FT 300 mm 6098831
1 Stück 1.970,45 € Preis / 1 Stück
WRAA 164 FT 400 mm 6098835
1 Stück 2.127,40 € Preis / 1 Stück
WRAA 165 FT 500 mm 6098839
1 Stück 2.289,00 € Preis / 1 Stück
WRAA 166 FT 600 mm 6098843
1 Stück 2.545,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WRAA 165 FT / 6098839 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WRAA 165 FT / 6098839
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C