Anbau-Abzweigstück 160 FT
Typ WRAA 164 FT
|Art.Nr. 6098835
|EAN 4012196335893



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,5 mm |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x400 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 77,6535 kg CO2e / 1 Stück |
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
WRAA 162 FT
200
6098827
WRAA 163 FT
300
6098831
WRAA 164 FT
400
6098835
WRAA 165 FT
500
6098839
WRAA 166 FT
600
6098843
Breite
WRAA 162 FT
Art.Nr.
6098827
Breite
200
WRAA 163 FT
Art.Nr.
6098831
Breite
300
WRAA 164 FT
Art.Nr.
6098835
Breite
400
WRAA 165 FT
Art.Nr.
6098839
Breite
500
WRAA 166 FT
Art.Nr.
6098843
Breite
600