Anbau-Abzweigstück 160 FS
Art.Nr. 6098816 | EAN 4012196335718
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 160x600 Holmstärke 2 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 160 mm Maß B 600 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRAA 166 FS / 6098816 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung WRAA 166 FS / 6098816 , 0.16MB , pdf