Anbau-Abzweigstück 160 FS

Art.Nr. 6098804 | EAN 4012196656714

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 300 mm
Dimension 160x300
Farbe zink
Höhe 160 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 300 mm
Maß R 500 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRAA 162 FS 200 mm 6098800
1 Stück 1.170,50 € Preis / 1 Stück
WRAA 163 FS 300 mm 6098804
1 Stück 1.310,95 € Preis / 1 Stück
WRAA 164 FS 400 mm 6098808
1 Stück 1.429,70 € Preis / 1 Stück
WRAA 165 FS 500 mm 6098812
1 Stück 1.535,30 € Preis / 1 Stück
WRAA 166 FS 600 mm 6098816
1 Stück 1.711,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WRAA 163 FS / 6098804 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WRAA 163 FS / 6098804
Download