90°-Bogen 160 FS
Art.Nr. 6098715 | EAN 4012196335411
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Breite 500 mm Dimension 160x500 Farbe zink Höhe 160 mm Maß B 500 mm Montagelochung im Boden ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRB 90 165 FS / 6098715 , 0.27MB , pdfEU-Konformitätserklärung WRB 90 165 FS / 6098715 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRB 90 165 FS / 6098715 , 0.09MB , pdf