Weitspannkabelrinne WKSG 160 FS
Art.Nr. 6098517 | EAN 4012196808335
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 160 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 160 x 600 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 160x600x6000 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Montagelochung im Boden ja Nutzlänge 6000 mm Nutzquerschnitt 914 cm² Nutzquerschnitt 91400 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 160 mm Länge 6000 mm Maß B 600 mm Maß L 6000 mm Belastungen
Stützabstand 3,0m 3 kN/m Stützabstand 3,5m 2,73 kN/m Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m Stützabstand 4,5m 2,24 kN/m Stützabstand 5,0m 2 kN/m Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m Stützabstand 8,0m 1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160
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
Datenblatt WKSG 166 FS / 6098517 , 0.44MB , pdfKonformitätserklärung WKSG 166 FS / 6098517 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf