Anbau-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6098449 | EAN 4012196001095
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRAA 130 FT / 6098449 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WRAA 130 FT / 6098449 , 0.16MB , pdf