Anbau-Abzweigstück 110 FS

Typ WRAA 160 FS
|
Art.Nr. 6098421
|
EAN 4012196000975

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Dimension110x600
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate72,4902 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WRAA 120 FS
Art.Nr.
6098405
Breite
200
WRAA 130 FS
Art.Nr.
6098409
Breite
300
WRAA 140 FS
Art.Nr.
6098413
Breite
400
WRAA 150 FS
Art.Nr.
6098417
Breite
500
WRAA 160 FS
Art.Nr.
6098421
Breite
600