Anbau-Abzweigstück 110 FS
Art.Nr. 6098413 | EAN 4012196352517
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Breite 400 mm Dimension 110x400 Farbe zink Höhe 110 mm Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRAA 140 FS / 6098413 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung WRAA 140 FS / 6098413 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRAA 140 FS / 6098413 , 0.09MB , pdf