90°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 6098360 | EAN 4012196352333
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Breite 600 mm Dimension 110x600 Farbe zink Höhe 110 mm Maß B 600 mm Montagelochung im Boden ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRB 90 160 FT / 6098360 , 0.09MB , pdf