90°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 6098320 | EAN 4012196352098
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x600 Montagelochung im Boden ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRB 90 160 FS / 6098320 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WRB 90 160 FS / 6098320 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRB 90 160 FS / 6098320 , 0.14MB , pdf