90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6098304 | EAN 4012196033676

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 200 mm
Dimension 110x200
Farbe zink
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRB 90 120 FS 200 mm 6098304
1 Stück 552,85 € Preis / 1 Stück
WRB 90 130 FS 300 mm 6098308
1 Stück 595,85 € Preis / 1 Stück
WRB 90 140 FS 400 mm 6098312
1 Stück 641,15 € Preis / 1 Stück
WRB 90 150 FS 500 mm 6098316
1 Stück 683,95 € Preis / 1 Stück
WRB 90 160 FS 600 mm 6098320
1 Stück 744,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WRB 90 120 FS / 6098304 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WRB 90 120 FS / 6098304
Download