Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Art.Nr. 6098169 | EAN 4012195683520
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 X 400 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x400x6000 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Montagelochung im Boden ja Nutzlänge 6000 mm Nutzquerschnitt 40800 mm² Nutzquerschnitt 408 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Maß B 400 mm Maß L 6000 mm Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m Stützabstand 4,0m 2 kN/m Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m Stützabstand 6,0m 1 kN/m Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKSG 140 A2 / 6098169 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WKSG 140 A2 / 6098169 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf