Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Art.Nr. 6098161 | EAN 4012195683506
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 X 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x200x6000 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Montagelochung im Boden ja Nutzlänge 6000 mm Nutzquerschnitt 20200 mm² Nutzquerschnitt 202 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Maß B 200 mm Maß L 6000 mm Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
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
Datenblatt WKSG 120 A2 / 6098161 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WKSG 120 A2 / 6098161 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf