Weitspannkabelrinne WKSG 110 FT

Art.Nr. 6098149 | EAN 4012196034277

nein
6000 mm
2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110 x 400
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 21,5374 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x400x6000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Länge 6000 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Montagelochung im Boden ja
Nutzlänge 6000 mm
Nutzquerschnitt 40800 mm²
Nutzquerschnitt 408 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Funktionserhalt Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKSG 120 FT nein 6000 mm 200 mm 2 mm 6098141
6 m 309,85 € Preis / 1 m
WKSG 130 FT nein 6000 mm 300 mm 2 mm 6098145
6 m 337,50 € Preis / 1 m
WKSG 140 FT nein 6000 mm 400 mm 2 mm 6098149
6 m 361,50 € Preis / 1 m
WKSG 150 FT nein 6000 mm 500 mm 2 mm 6098153
6 m 385,35 € Preis / 1 m
WKSG 160 FT nein 6000 mm 600 mm 2 mm 6098157
6 m 421,30 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT WRVL 110 FT 6091180
2 Stück 62,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT 90°-Bogen 110 FT WRB 90 140 FT 6098352
1 Stück 819,30 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD WDRL 1116 40 DD 6227608
3 m 154,95 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
Stoßstellenleiste DD Stoßstellenleiste DD SSLB 400 DD 7070322
20 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung WKSG 140 FT / 6098149 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

WKSG 140 FT / 6098149
Download