Weitspannkabelrinne WKSG 110 FT
Art.Nr. 6098145 | EAN 4012196370030
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300x6000 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Montagelochung im Boden ja Nutzlänge 6000 mm Nutzquerschnitt 305 cm² Nutzquerschnitt 30500 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Maß B 300 mm Maß L 6000 mm Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKSG 130 FT / 6098145 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WKSG 130 FT / 6098145 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Weitspannkabelrinnen-System , 10.77MB , pdf