Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Art.Nr. 6098127 | EAN 4012196351671
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWeitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 600 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Breite 600 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 28,2117 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x600x6000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Länge 6000 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 600 mm Maß H 10 mm Maß L 6000 mm Montagelochung im Boden ja Nutzlänge 6000 mm Nutzquerschnitt 61400 mm² Nutzquerschnitt 614 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m Stützabstand 4,0m 2 kN/m Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m Stützabstand 6,0m 1 kN/m Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKSG 160 FS / 6098127 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung WKSG 160 FS / 6098127 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WKSG 160 FS / 6098127 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Weitspannkabelrinnen-System , 10.77MB , pdf