Startseite

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098111 | EAN 4012196351435

Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
2 mm
Funktionserhalt
nein
Länge
6000 mm

kl. VKE: 6 m

Beschreibung

Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung200 x 110
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,3239 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension110x200x6000
Farbezink
Funktionserhaltnein
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Montagelochung im Bodenja
Nutzlänge6000 mm
Nutzquerschnitt20200 mm²
Nutzquerschnitt202 cm²
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Länge6000 mm
Maß B200 mm
Maß H10 mm
Maß L6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m2,5 kN/m
Stützabstand 3,5m2,01 kN/m
Stützabstand 4,0m1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m1,32 kN/m
Stützabstand 5,0m1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m0,75 kN/m
Stützabstand 7,0m0,45 kN/m
Stützabstand 8,0m0,2 kN/m
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6091164

Längsverbinder FS
Typ
WRVL 110 FS

kl. VKE: 2 Stück

Art.Nr. 6098304

90°-Bogen 110 FS
Typ
WRB 90 120 FS

kl. VKE: 1 Stück

Typ
WDRL 1116 20 FS

kl. VKE: 3 m

Ausführungen

Breite
WKSG 120 FS
Art.Nr.
6098111
Blechstärke
2 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
200 mm
Länge
6000 mm
WKSG 130 FS
Art.Nr.
6098115
Länge
6000 mm
Breite
300 mm
Blechstärke
2 mm
Funktionserhalt
nein
WKSG 140 FS
Art.Nr.
6098119
Funktionserhalt
nein
Länge
6000 mm
Breite
400 mm
Blechstärke
2 mm
WKSG 150 FS
Art.Nr.
6098123
Blechstärke
2 mm
Länge
6000 mm
Funktionserhalt
nein
Breite
500 mm
WKSG 160 FS
Art.Nr.
6098127
Breite
600 mm
Funktionserhalt
nein
Länge
6000 mm
Blechstärke
2 mm