Winkelverbinder A2
Art.Nr. 6091393 | EAN 4012196309672
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 110x250 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 110 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WRWVK 110 A2 / 6091393 , 0.16MB , pdf