Gelenkverbinder FS
Art.Nr. 6091318 | EAN 4012196299294
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 110x380 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 110 mm Länge 380 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRGV 110 FS / 6091318 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WRGV 110 FS / 6091318 , 0.16MB , pdf