Längsverbinder A2
Art.Nr. 6091229 | EAN 4012196901814
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 110 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WRVL 110 A2 / 6091229 , 0.16MB , pdf