Längsverbinder FT
Art.Nr. 6091180 | EAN 4012196299232
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLängsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen/- und Leitern TYP WKSG und WKLG mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusiv anteiliger Schrauben und Kombimuttern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Breite 20 mm Dimension 110x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 110 mm Länge 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRVL 110 FT / 6091180 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung WRVL 110 FT / 6091180 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRVL 110 FT / 6091180 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf