Längsverbinder FS
Art.Nr. 6091164 | EAN 4012196299171



Art.Nr. / Typ
6091164 / WRVL 110 FS
Blechstärke
2,5 mm
Höhe
110 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Längsverbinder für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
Dimension | 110x500 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 110 mm |
Länge | 500 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Höhe
Art.Nr.
WRVL 110 FS
2,5 mm
110 mm
6091164
WRVL 110 FS
Art.Nr.
6091164
Blechstärke
2,5 mm
Höhe
110 mm