Kabelschutzring DR 920 PE
Art.Nr. 6087965 | EAN 4012196346639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelschutzring für die Seitendurchführungen in Seitenholmen der IKS-Kabelrinne.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Bauform Spritzgussteil Ersatzteil nein Farbe hellgrau Geeignet für Kabelrinne Halogenfrei ja Werkstoff Polyethylen Zubehör ja Abmessungen
Breite 43 mm Höhe 7,5 mm Länge 101 mm Maß b 29,5 mm Maß L 87,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KSR-DR 920 PE / 6087965 , 0.16MB , pdf