Kabelrinne IKS 60 FS
Typ IKS 640 FS
|Art.Nr. 6087159
|EAN 4012196335176




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
IKS 60 = Installations-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Durchlässiges Kabelrinnen System nach VdS Richtlinie 2092 mit 30% Lochanteil zum Einsatz unter Sprinkleranlagen.
Bodendurchführung ab der Breite 200 mm. Seitenlochung versetzt alle 300 mm.
Verbindungsteile sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 238 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 23800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 60 x 400 |
| Dimension | 60x400x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Einsatz Sprinkleranlage | ja |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,3973 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 0,75 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |
| Stützabstand 1,0m | 2,3 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 1,17 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
IKS 610 FS
3000
100
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6087116
IKS 620 FS
3000
200
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6087132
IKS 630 FS
3000
300
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6087140
IKS 640 FS
3000
400
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6087159
Breite
Blechstärke
IKS 610 FS
Art.Nr.
6087116
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
IKS 620 FS
Art.Nr.
6087132
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
IKS 630 FS
Art.Nr.
6087140
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
IKS 640 FS
Art.Nr.
6087159
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl