Kabelrinne IKS 60 FS
Art.Nr. 6087140 | EAN 4012196335114
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
IKS 60 = Installations-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 60x300x3000 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 17800 mm² Nutzquerschnitt 178 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ IKS 60
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IKS 630 FS / 6087140 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung IKS 630 FS / 6087140 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf