Kabelrinne DKS 60 FT

Typ DKS 660 FT
|
Art.Nr. 6085555
|
EAN 4012196070398
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

DKS 60 = Durchlässiges-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Durchlässiges Kabelrinnen System nach VdS Richtlinie 2092 mit 30% Lochanteil zum Einsatz unter Sprinkleranlagen.

Bodendurchführung ab der Breite 200 mm.

Verbindungsteile sind anteilig separat zu bestellen.

  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt35800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60 x 600
Bodenlochung1
Dimension60x600x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Einsatz Sprinkleranlageja
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,8784 kg CO₂e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1 kN/m
Stützabstand 3,0m0,65 kN/m
Stützabstand 1,5m3 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6067603

Längsverbinder FT
Typ
RLVK 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070334

Stoßstellenleiste DD
Typ
SSLB 600 DD

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
DRL 600 FT

kl. VKE: 3 m

m

Ausführungen

Breite
Blechstärke
DKS 610 FT
Art.Nr.
6085326
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DKS 620 FT
Art.Nr.
6085342
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DKS 630 FT
Art.Nr.
6085369
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DKS 640 FT
Art.Nr.
6085512
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DKS 650 FT
Art.Nr.
6085539
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DKS 660 FT
Art.Nr.
6085555
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl